??
Selección de modelo CAD
K0609.12
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0609 - Piezas de presión con resorte, ranura y bola cerámica, acero inoxidable
Lista de materiales
K0609.12
BESTKIPP
Referencia
K0609.12
POS
Posición bola
mm
Enter value for POS
Posición bola
mm
cm
inch
ft
D
Rosca
M12
D1
Diámetro bolas
8.0 mm
L
Longitud
22 mm
H
Recorrido del muelle
2.5 mm
N
Separación
2.0 mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
30 N
F2
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
55 N
GEW
Poids
0.0094 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245225606
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions